제품이 장바구니에 추가됨

VIS-NIR Collimator Lens

Ocean Optics 상세 정보 보기
×
재고 번호 #90-536 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 417,600
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 417,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
74-VIS
Note:
BK7 glass collimating lens for VIS-range use from 350–2000 nm

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

제품설명

  • 좁은 피크 식별을 위한 고해상도 분광계
  • UV-VIS, VIS-NIR 및 NIR 스펙트럼을 아우르는 파장 범위
  • 빠른 획득 속도와 우수한 열 안정성

해당 제품은 HR2, HR4 및 HR6 모델로 제공되며 상세한 스펙트럼 분석을 통해 좁은 스펙트럼 피크를 식별하도록 설계되어 고해상도 솔루션이 필요한 어플리케이션에 적합합니다. HR2 분광계는 고해상도 성능, 빠른 스캔 속도, 뛰어난 열 안정성을 갖추고 있어 결과를 실시간으로 신속하게 제공하므로 플라즈마 모니터링 및 제약 분석과 같은 어플리케이션에 알맞은 모델입니다. HR4 분광계는 고해상도 스펙트럼 분석과 뛰어난 열 안정성을 결합하여 DNA/RNA 분석, 생의학 연구, 고처리량 반사 테스트와 같이 정밀도가 요구되는 환경에서 탁월한 성능을 발휘합니다. HR6 분광계는 단백질 흡수 및 광대역 광원 방출을 비롯한 어플리케이션에서 고감도, 고해상도 및 우수한 신호 대 잡음비(S/N) 성능을 제공합니다. 분광계 성능을 최적화하고, 시스템 통합을 용이하게 하며, 분석을 위해 데이터에 액세스하는 사용자 친화적인 OceanView 소프트웨어 시스템이 포함되어 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;