제품이 장바구니에 추가됨

Transmitted (0.375 to 80 lp/mm), Sinusoidal Target

×
재고 번호 #54-803 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,436,500
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 3,436,500 개당
수량 5+ KRW 3,265,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Transmitted Sinusoidal
NIST Certification:
No

Physical & Mechanical Properties

Pattern Size (mm):
70 x 46
Dimensions (mm):
70 x 102 ±nominal
Thickness (mm):
2.00 ±nominal
Construction:
High Resolution Film Sandwiched in Float Glass

Optical Properties

Frequency (lp/mm):
0.375 - 80
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Optical Density OD (Average):
Grayscale Pattern: 0.2 - 1.2, ±0.02
Surface Quality:
60-40
Harmonic Distortion (%):
<3

Electrical

Modulation:
80%

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • MTF 테스트를 위해 디자인
  • 이미지 부품의 이미지 품질을 결정

Sinusoidal 패턴은 이미지 렌즈와 다른 시스템 부품의 MTF를 측정하기 위해 특별히 디자인되었습니다. 이 부품은 sinusoidal 타깃의 contrast를 재생하는 능력을 분석하여 이루어집니다. MTF 분석은 부품이 디자인 스팩과 성능이 맞는지 확인 하여 평가할 때 필요합니다. MTF 평가는 전체 이미지 품질을 결정하는 가장 좋은 방법 중에 하나입니다. MTF 테스트 방법의 이행은 under-specification이나 over-specification이 발생하지 않게 보증하여 비용 절감 할 수 있습니다. Sinusoidal 타깃의 장점은 가능한 최대 해상도가 아닌 전체 주파수 범위의 이미지 품질 정보를 줍니다. 타깃의 다른 주파수를 사용하여 시스템 요구와 직접적으로 연관되는 베이스 라인이 성립될 수 있습니다. 타깃의 grayscale은 sinusoidal 주파수의 contrast 레벨을 표시하기 위해 참조 사용됩니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;