| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-9 | KRW 13,800 개당 |
| 수량 10-24 | KRW 11,700 개당 |
| 수량 25-49 | KRW 11,000 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
해당 제품은 광전자 어셈블리에 손쉽게 통합할 수 있는 컴팩트한 패키지이며 높은 광학 효율성을 제공합니다. 정밀 공차를 고려하여 몰딩 처리된 각각의 옵틱이 생산 배치 전반에서 반복 작업 성능을 제공합니다. SMT 부품과 함께 PCB에 자동 배치 및 납땜이 가능하도록 설계되어 대량 생산이 가능하며 어셈블리 비용과 사이클 시간이 절감됩니다. 용해되거나 리플로우되지 않는 광학 등급의 실리콘으로 제작되었으며, 작동 온도는 200°C입니다. 실리콘 소재는 방수 성능이 있어 침수를 견뎌낼 수 있고 자외선, 충격, 환경으로 인한 마모에 강해 까다로운 어플리케이션에서도 오래 유지되는 안정성을 갖추고 있습니다. 해당 제품은 다양한 초점 거리와 하드웨어 규격이 제공되며 머신 비전, 센싱, 조명처럼 UV-A부터 1.6µm까지 사용하는 여러 어플리케이션의 요구 사항을 충족합니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®