제품이 장바구니에 추가됨

SMO 10° Compound Lens Reel

×
재고 번호 #90-768 신제품 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,087,500
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,087,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Contents of Kit:
This is a reel of 350 optics
Note:
Clamp-ring soldered

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
10.50
Height (mm):
10.6mm

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
SILASTIC™ MS-1002 Moldable Silicone
Color:
White
Overall Efficiency (%):
0.88

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 5가지 렌즈 형태 옵션
  • UV-A, VIS, NIR 스펙트럼에서 90% 이상의 효율
  • 고정밀 배치가 가능한 납땜 패드

해당 제품은 광전자 어셈블리에 손쉽게 통합할 수 있는 컴팩트한 패키지이며 높은 광학 효율성을 제공합니다. 정밀 공차를 고려하여 몰딩 처리된 각각의 옵틱이 생산 배치 전반에서 반복 작업 성능을 제공합니다. SMT 부품과 함께 PCB에 자동 배치 및 납땜이 가능하도록 설계되어 대량 생산이 가능하며 어셈블리 비용과 사이클 시간이 절감됩니다. 용해되거나 리플로우되지 않는 광학 등급의 실리콘으로 제작되었으며, 작동 온도는 200°C입니다. 실리콘 소재는 방수 성능이 있어 침수를 견뎌낼 수 있고 자외선, 충격, 환경으로 인한 마모에 강해 까다로운 어플리케이션에서도 오래 유지되는 안정성을 갖추고 있습니다. 해당 제품은 다양한 초점 거리와 하드웨어 규격이 제공되며 머신 비전, 센싱, 조명처럼 UV-A부터 1.6µm까지 사용하는 여러 어플리케이션의 요구 사항을 충족합니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;