제품이 장바구니에 추가됨

SCHOTT KG2, 50mm Dia., 1mm Thick, Colored Glass Heat Absorbing Shortpass Filter

SCHOTT Optical Components 상세 정보 보기
×
재고 번호 #19-342 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 143,600
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 143,600 개당
수량 6-10 KRW 129,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
IR Cut-Off Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.00
Thickness (mm):
1.00 ±0.1
Dimensional Tolerance (mm):
±0.2
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Glass/Filter Number:
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Heat Absorbing Glass
Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.51
Surface Quality:
60-40
Reflection Factor Pd:
0.92
Wavelength Range (nm):
300 - 2700

Material Properties

Density (g/cm3):
2.52
Transformation Temperature (°C):
605

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
300 Maximum

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • Schott KG 컬러 클라스
  • 적외선 복사열 흡수
  • 두께가 1, 2 또는 3mm인 50 x 50mm 사이즈

SCHOTT Colored Glass Heat Absorbing Shortpass Filters는 적외선 복사열에 대한 뛰어난 흡수성을 제공하는 SCHOTT의 KG 컬러 글래스로 제조됩니다. 이 필터는 가시광 파장은 투과시키고 적외선 복사열은 차단하도록 shortpass filter로도 사용할 수 있습니다. SCHOTT Colored Glass Heat Absorbing Shortpass Filters는 열에 취약한 부품을 고강도 조명 시스템에서 발생하는 열로부터 보호하는 데 이상적으로 사용할 수 있습니다. 요청에 따라 5 - 160nm의 맞춤형 크기로도 공급이 가능합니다. 보다 자세한 사항은 컬러 글래스 필터 제조 역량 페이지를 참조하십시오.

필터 시뮬레이션 소프트웨어

여기를 클릭하면 SCHOTT 글래스 타입별 외부 및 내부 투과율을 산출하는 데 사용할 수 있는 SCHOTT의 컬러 글래스 필터 계산 프로그램을 다운받을 수 있습니다. 이 프로그램은 필터 두께를 사용자가 지정한 개별 필터의 성능 혹은 글래스 타입과 두께를 조절할 수 있도록 필터를 겹쳐서 사용할 경우의 성능을 시뮬레이션합니다.

즉각 맞춤 견적 서비스

5mm - 50mm 규격의 SCHOTT Colored Glass Heat Absorbing Shortpass Filter에 대한 원형, 정사각형, 사각형 사이즈가 필요한 경우 컬러 필터 글래스를 위한 맞춤 견적 도구를 권장드립니다. 견적 도구 사용 시 견적가를 바로 확인할 수 있으며, 요청한 크기로 제작된 제품의 경우 배송까지 대략 3주 정도의 기간이 소요됩니다. 완전 맞춤 주문 제작 필터가 필요한 경우 맞춤형 광학 필터 글래스 역량 페이지를 참조하기 바랍니다.

제품자료

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

Quote Your Size

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;