제품이 장바구니에 추가됨

Optotune Industrial 1 Channel Current Controller | ICC-1C

Optotune 상세 정보 보기
Optotune Industrial 1 Channel Current Controller | ICC-1C - Front

Optotune Industrial 1 Channel Current Controller | ICC-1C - Front

Optotune Industrial 1 Channel Current Controller | ICC-1C - Front Optotune Industrial 1 Channel Current Controller | ICC-1C - Back
×
재고 번호 #74-605 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 942,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 942,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Specialty Lens

Physical & Mechanical Properties

Height (mm):
28.7
Length (mm):
64.00
Width (mm):
105.00

Electrical

Operating Current (mA):
-500 to +500
Power Consumption (W):
15 (maximum)

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
USB-C, Ethernet (to PC), 6-way Hirose (to lens)

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +60
Storage Temperature (°C):
-40 to +85

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 최대 4개의 Optotune Lens를 동시에 제어하는 ICC-4C-500
  • Optotune Beam Shifter와 Optotune Fine Steering Mirror를 제어하는 ICC-4C-2000
  • Optotune Cockpit GUI, SDK, 아날로그 신호로 구동
  • Optotune Lens Driver 및 Gardasoft Controller 보유

해당 제품 중 ICC-4C-500은 최대 4개의 렌즈에 ±500mA의 전류를 공급하는 Optotune Focus Tunable Lens를 제어할 수 있고, ICC-4C-2000은 Optotune Beam Shifter와 Optotune Fine Steering Mirror를 제어할 수 있습니다. 해당 제품은 기존의 머신 비전 시스템과 쉽게 통신이 가능하도록 USB, UART, I­2C, 이더넷, 아날로그 입력 등 여러 인터페이스를 갖추고 있습니다. Optotune Cockpit GUI의 경우 USB 혹은 이더넷을 통해 제품을 쉽게 구동할 수 있으며, 다른 사용자를 추가로 통합할 경우 Python과 C# SDK를 사용할 수 있습니다. 해당 제품은 머신 비전 어플리케이션뿐만 아니라 여러 개의 리퀴드 렌즈를 사용하여 제어 및 배선을 간소화하는 데 적합합니다. 또한, LED, 레이저 다이오드, TEC(Thermo-Electric Cooler) 혹은 정확한 전류 제어가 필요한 기타 장치를 제어할 수 있는 기능도 제공합니다. Optotune ICC-4C-500 Extension Kit(#22-409)는 ICC-4C-500이 FPC 커넥터를 통해 Optotune Focus Tunable Lens를 구동하는 데 필요하고, Optotune ICC-4C-2000 Extension Kit(#23-718)는 ICC-4C-2000이 Optotune Beam Shifter와 Optotune Fine Steering Mirror를 구동하는 데 필요합니다.

제품자료

OPTOTUNE ICC-4C-500 CONTROLLER PRODUCTS
Stock Number Description Contents Notes
#22-408 ICC-4C-500 Controller
  • ICC-4C-500 Controller only
Used to control up to 4 Optotune lenses with Hirose connectors simutanously (up to ±500 mA per channel). Power supply sold separately and required (#22-410). To control Optotune lenses with FPC connectors, #22-409 is also required. For I/O input, users must supply their own I/O connector.
#22-409 ICC-4C-500 Extension Kit
  • Adaptor board for lenses (with 30 cm extension cable)
  • Micro-USB cable
  • DIN Rail clamp Kit
Used with the ICC-4C-500 Controller (#22-408) to control up to 4 Optotune lenses with FPC connectors simutaneously. Plugs directly into the auxilary output connector, or with included extension cable.
#22-410 ICC-4C Power Adapter
  • Power adapter with US main cable
Includes AC/DC adapter that interfaces with the ICC-4C and US main cable. 
OPTOTUNE ICC-4C-2000 CONTROLLER PRODUCTS
Stock Number Description Contents Notes
#23-717 ICC-4C-2000 Controller
  • ICC-4C-2000 Controller only
Used to control Optotune's XPR Beam Shifters, BSW-20 Beam Shifters, and FMR-20 Fine Steering Mirrors. Provides 4 independent channels with ±2 A per channel. Power supply and extension kit sold separately and required (#23-718 and #22-410). For I/O input, users must supply their own I/O connector.
#23-718 ICC-4C-2000 Extension Kit
  • Adapter board for XPRs, BSW and FMR (with 20 cm extension cable)
  • Micro-USB cable
  • DIN Rail clamp Kit
Used with the Optotune ICC-4C-2000 controller to interface with XPR, BSW-20, and FMR-20 products through FPC inteface. Plugs directly into the 34-pin output connector, or with included extension cable.
#22-410 ICC-4C Power Adapter
  • Power adapter with US main cable
Includes AC/DC adapter that interfaces with the ICC-4C and US main cable. 
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;