제품이 장바구니에 추가됨

Optotune Electrically Focus Tunable lens 12mm CA, VIS coated, C mount | EL-12-30-TC-VIS-16D-C

×
재고 번호 #78-515 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,399,300
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,399,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Specialty Lens
Lifecycles:
>1,000,000,000
Model Number:
EL-12-30-TC-VIS-16D-C
Response Time (ms):
3

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
11.6
Outer Diameter (mm):
47.0
Thickness (mm):
5.80

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Low Dispersion Polymer
Coating:
BBAR (420-950nm)
Wavelength Range (nm):
420 - 950
Abbe Number (vd):
100.00
Focus Range (mm):
-6 to +10 diopter
Index of Refraction (nd):
1.450
Transmitted Wavefront Error, RMS:
Vertical: 0.15λ @ 525nm Horizontal: 0.25λ @ 525nm

Electrical

Current (mA):
-250 to 250, -300 to 300 abs. max
Power Consumption (W):
0.94

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 3ms 혹은 10ms의 빠른 상승 시간(rise time)과 셋틀링 타임
  • 0.01dpt/°C로 높은 온도 안정성
  • 5 디옵터 범위에서 55mW의 낮은 전력 소모

해당 제품은 Optotune Electrically Focus Tunable Lens와 C-마운트 호환 하우징을 결합하여 이미징 시스템에 쉽게 물리적으로 통합할 수 있습니다. 초점 조절 범위가 -6 - +10 디옵터로 넓으며 광축이 5.8mm에 불과한 슬림한 하우징으로 뛰어난 정밀도를 제공합니다. 응답 시간이 빠르고 온도 안정성이 높아 평평한 제로 상태에서 평면-오목(PCV) 혹은 평면-볼록(PCX) 렌즈로 3ms 이내에 전환되며 열민감도가 0.01dpt/°C 미만으로 안정적입니다. 해당 제품은 머신 비전, 현미경, OCT(광간섭 단층촬영) 어플리케이션 등에서의 다중 렌즈 혹은 줌 시스템을 대체하기에 적합한 솔루션입니다. 렌즈 커버는 420 - 950nm 파장 대역에서의 투과율을 극대화하기 위해 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;