제품이 장바구니에 추가됨

Coherent® High Sensitivity Optical Power Sensor 1098313 | VIS, 400-1060nm

Coherent® 상세 정보 보기
×
재고 번호 #59-979 6개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,145,500
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,145,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
OP-2 VIS
Coherent Part Number: 1098313
Calibration Uncertainty (%):
±12.0 from 440 to 445nm
±5.0 from 450 to 1100nm
Cooling Method:
Air
Compatible Meters:

Physical & Mechanical Properties

Active Area Diameter (mm):
7.9

Optical Properties

Wavelength Range (nm):
400 - 1100

Sensor

Type of Sensor:
Silicon

Electrical

Maximum Incident Beam Power (mW):
50
Minimum Incident Beam Power (nW):
10
Resolution (nW):
1
Power Range:
10nW - 30mW

Hardware & Interface Connectivity

Length of Cable (m):
1.8
Computer Interface:
DB-25

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

Coherent® High Sensitivity Optical Power Sensors는 나노와트에서부터 낮은 밀리와트의 CW 레이저 측정 용도로 설계된 반도체 센서입니다. 이 반도체 센서는 UV부터 IR까지 감지할 수 있으며 분리 가능한 light shield를 특징으로 합니다. 또한 attenuator를 사용하면 최대 5W까지 파워를 증폭할 수 있습니다.

참고: OP-2 sensor는 LabMax-Pro (#35-203), LabMax-TOP/TO (#88-412), FieldMaxII-TOP/TO (#66-277), FieldMate (#59-978) meters와 호환이 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;