제품이 장바구니에 추가됨

Olympus SZ61 Stereo Microscope Body with 45° Binocular

Olympus 상세 정보 보기

SZ61 Stereo Microscope (eyepiece, objective, and stand each sold separately)

SZ61 Stereo Microscope (eyepiece, objective, and stand each sold separately) SZ51/SZ61 1.5X Objective Lens, #88-130 SZ51/SZ61 2X Objective Lens, #88-131 SZ51/SZ61 0.75X Objective Lens, #88-129 +1
×
재고 번호 #88-125 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,762,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 2,762,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
SZ-6145
Manufacturer:
Olympus

Optical Properties

Magnification:
0.67X - 4.5X

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 다양한 배율 범위
  • 카메라 호환성을 위해 Trinocular 디자인 사용 가능
  • 다양한 마운팅 스탠드 및 구성
  • Olympus SZX7 Zoom Stereo Microscope도 사용 가능

Olympus SZ51 및 SZ61 Zoom Stereo Microscope는 생명 과학에서 다양한 biological microscopy 용도로 넓은 DOF(심도)를 가진 우수한 이미지 품질을 제공하는 데 사용됩니다. Olympus SZ51/SZ61 Zoom Stereo Microscopes는 10°의 컨버전스 앵글을 그리노(Greenough) 광학 시스템에 이용해 높은 선명도, 뚜렷한 디테일, 정확한 색상 및 우수한 시야평탄도를 특징으로 합니다. 각각의 현미경은 간편한 전면 컨트롤, 신속하고 반복적인 배율 변경을 위한 zoom knob stopper, 그리고 pupil aberration control 및 적절한 눈과의 맞춤을 특징으로 하는 편안한 eyepiece 디자인을 갖고 있습니다.

Olympus SZ51 Binocular Zoom Stereo Microscope는 선명하고 높은 contrast의 이미지가 필요한 용도를 위한 비용 대비 효과적이고 융통성 있는 솔루션입니다. Olympus SZ51 Binocular Zoom Stereo Microscope는 10X eyepiece와 함께 사용할 때 8X – 40X의 배율 범위와 함께 5:1 줌 비율을 특징으로 합니다. SZ61 stereomicroscope의 binocular와 trinocular 버전에는 1X objective (built-in)가 포함되며, 전종류의 기타 objective를 이 버전에 부착할 수 있습니다. 낮고 억제된 field of curvature(상면만곡)가 원래 시료 형태의 정확한 재현을 보장합니다.

Olympus SZ61 Binocular Zoom Stereo Microscope는 10X eyepiece와 함께 사용할 때 6.7 – 45X의 가변 배율과 함께 6.7:1 줌 비율을 특징으로 합니다. 디지털 또는 비디오 카메라와의 간편한 호환을 위해 0.5X C-mount 렌즈가 내장된 trinocular tube를 특징으로 하는 SZ-61R Trinocular Zoom Stereo Microscope 역시 이용이 가능합니다.

제품자료

Olympus SZ51 and SZ61 Zoom Stereo Microscopes
Description Stock No.
Microscope Body (One Required)
SZ51 Stereo Microscope Body with 45° Binocular #88-124
SZ61 Stereo Microscope Body with 45° Binocular #88-125
SZ61 Stereo Microscope Body with 45° Trinocular (C-Mount)  #88-126
Stands (One Required)
Basic Reflected Light Stand with Reversible Stage Plate #88-207
Transmitted and Reflected LED Light Stand  #88-208
Eyepieces (Two Required)
10X Widefield Eyepieces #88-108
15X Widefield Eyepieces #88-109
20X Widefield Eyepieces #88-110
30X Widefield Eyepieces #88-111
Objectives (One required)
0.3X Objective Lens #88-127
0.4X Objective Lens #88-128
0.75X Objective Lens #88-129
1.5X Objective Lens #88-130
2X Objective Lens #88-131
Optional Accessories
Ball & Socket Stage for Basic Light Stand #88-123

 

 
Microscope Body Zoom Magnification 10X Eyepiece
#88-108
15X Eyepiece
#88-109
20X Eyepiece
#88-110
30X Eyepiece
#88-111
F.N. 22 F.N. 16 F.N. 12.5 F.N. 7
Mag. FOV Mag. FOV Mag. FOV Mag. FOV
SZ61 0.67X 6.7X 32.8mm 10.1X 23.9mm 13.4X 18.7mm 20.1X 10.4mm
1X 10X 22mm 15X 16mm 20X 12.5mm 30X 7mm
2X 20X 11mm 30X 8mm 40X 6.3mm 60X 3.5mm
3X 30X 7.3mm 45X 5.3mm 60X 4.2mm 90X 2.3mm
4.5X 45X 4.9mm 67.5X 3.6mm 90X 2.8mm 135X 1.6mm
SZ51 0.85X 8X 27.5mm 12X 20mm 16X 15.6mm 24X 8.8mm
1X 10X 22mm 15X 16mm 20X 12.5mm 30X 7mm
2X 20X 11mm 30X 8mm 40X 6.3mm 60X 3.5mm
3X 30X 7.3mm 45X 5.3mm 60X 4.2mm 90X 2.3mm
4X 40X 5.5mm 60X 4mm 80X 3.1mm 120X 1.8mm
Olympus 제품의 특징 비교
Olympus SZ51/SZ62 Olympus SZX7
높은 해상도와 적절한 가격대 SZ51/SZ61보다 더 넓은 범위의 줌 배율
Greenough 광학 시스템 이용 더 밝고, 더 높은 해상도의 이미지
  첨단 Galilean 광학 시스템 이용
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;