제품이 장바구니에 추가됨

OD 2.0 VIS, 12.5mm Dia. Non-Reflective ND Filter

Non-Reflective Neutral Density (ND) Filters

×
재고 번호 #63-383 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 185,600
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 185,600 개당
수량 11-25 KRW 168,200 개당
수량 26-49 KRW 159,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Neutral Density Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50 ±0.10
Thickness (mm):
1.50 ±0.1
Parallelism (arcmin):
<5
Clear Aperture (%):
90.00

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
2.0
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
Non-Reflective ND
Reflection (%):
≤1.5
Surface Quality:
60-40
Transmission (%):
1.00
Transmission Tolerance (%):
±0.5
Surface Accuracy:
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 광원으로 반사되는 원치 않는 빛을 차단
  • 일정한 스펙트럼
  • VIS와 NIR 범위 이용 가능

Non-Reflective Neutral Density Filters는 광원을 일정하게 감쇠시키는 동안 원하지 않는 후면 반사를 제거하도록 설계되었습니다. EO만의 특수 코팅 디자인이 적용되어 반사가 2% 미만으로 최소화되고 전체 디자인 파장 범위에서 매우 높은 중성(Neutrality)이 그대로 유지됩니다. 400 - 700nm 파장 대역의 가시광선용 VIS와 700-1200nm 대역에서의 NIR용으로 제공되는 이 필터는 광대역 할로겐, 형광, 텅스텐 광원을 비롯해 저출력 레이저광의 투과를 제어하는 데 안성맞춤입니다.

참고: 원활하지 못한 공급으로 인하여, 당사의 키트 제품은 나무 박스가 아닌 대체 용기에 포장되어 배송될 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 [email protected]로 문의 바랍니다.

Non-Reflective Neutral Density Filter Kits

각 kit는 OD값이 0.3, 0.5, 0.6, 0.9, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0인 10개의 필터로 구성됩니다. 이러한 키트 제품은 정밀 시스템의 OD를 파악하는 데 안성맞춤입니다. 

OEM 용도를 위해 맞춤형 광밀도(OD)도 이용이 가능합니다.

제품자료

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;