제품이 장바구니에 추가됨

MicroBrite 50mm 455nm Line Light

×
재고 번호 #74-237 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 928,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 928,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type of Illumination:
LED Illuminator
Note:
Compatible with #18-645 external controller
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Line Light
Illumination Mode:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
50.00
Dimensions (mm):
72.90 L x 72.90 W x 20.1 D
Weight (g):
254

Optical Properties

Color:
Blue
Wavelength (nm):
455
Working Distance (inches):
0.5-23

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
Flying Leads
Operating Voltage (V):
24V DC, 0.5A
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855

Threading & Mounting

Mount:
M4 Mounting Screws

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 °C to 35 °C

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 라인 스캔 어플리케이션에 적합
  • 화이트, 레드, 블루 색상의 고출력 LED
  • 손쉬운 통합을 위한 컴팩트한 규격

해당 제품은 라인 스캔 어플리케이션에 적합한 컴팩트한 솔루션입니다. 고광도 조도와 높은 열 효율을 갖추도록 설계되어 연속 작동 시에도 긴 수명을 보장합니다. M4 마운팅 채널을 통해 손쉽게 통합할 수 있으며 화이트, 블루, 레드 파장 옵션이 제공됩니다. 섬유, 종이, 플라스틱과 같은 소재의 고속 검사부터 태양광 패널 검사, LCD 검사에 이르기까지 다양한 라인 스캔 어플리케이션에 적합합니다.

3D-Printable Mount Files

Bar or Line Light Configuration Download Now
Designed for use with the Articulating Arm Mounting Systems, these 3D-printed mounts allow easy positioning of lights in brightfield or darkfield setups. The design is based on mounting illumination to ¼-20" breadboards or into 80/20 extrusion systems, but can be adapted based on user needs. Mounts are available for ring, bar, line, and inline spot lights.
Application Note

Illumination Mounts for Machine Vision Applications
Read

Video

Assembly of 3D Printed Mounts for Common Illumination Geometries
Watch

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;