제품이 장바구니에 추가됨

MicroBrite 150mm 660nm Line Light

×
재고 번호 #74-235 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,297,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,297,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type of Illumination:
LED Illuminator
Note:
Compatible with #18-645 external controller
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Line Light
Illumination Mode:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
150.00
Dimensions (mm):
174.5 L x 152.4 W x 20.1 D
Weight (g):
762

Optical Properties

Color:
Red
Wavelength (nm):
660
Working Distance (inches):
0.5-23

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
Flying Leads
Operating Voltage (V):
24V DC, 1.5A
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855

Threading & Mounting

Mount:
M4 Mounting Screws

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 °C to 35 °C

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 라인 스캔 어플리케이션에 적합
  • 화이트, 레드, 블루 색상의 고출력 LED
  • 손쉬운 통합을 위한 컴팩트한 규격

해당 제품은 라인 스캔 어플리케이션에 적합한 컴팩트한 솔루션입니다. 고광도 조도와 높은 열 효율을 갖추도록 설계되어 연속 작동 시에도 긴 수명을 보장합니다. M4 마운팅 채널을 통해 손쉽게 통합할 수 있으며 화이트, 블루, 레드 파장 옵션이 제공됩니다. 섬유, 종이, 플라스틱과 같은 소재의 고속 검사부터 태양광 패널 검사, LCD 검사에 이르기까지 다양한 라인 스캔 어플리케이션에 적합합니다.

3D-Printable Mount Files

바/라인 라이트 구성 지금 다운로드
3D 프린팅 마운트인 해당 제품은 Articulating Arm Mounting System과 함께 사용하도록 설계되었으며 명시야/암시야 셋업에서 조명을 쉽게 배치할 수 있습니다. 이러한 설계는 ¼-20" 브레드보드 또는 80/20 압출 시스템에 조명을 장착하는 것을 기준으로 하지만, 사용자의 필요에 따라 조정할 수 있습니다. 링/바/라인/인라인 스폿 라이트에 해당 제품을 사용할 수 있습니다.
어플리케이션 노트

머신 비전 어플리케이션에 적합한 조명 마운트
읽어보기

동영상

일반 조명 형태에 적합한 3D 프린팅 마운트 조립하기
시청하기

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;