제품이 장바구니에 추가됨

Micro Line and Dot Standard Stage Micrometer w/ NIST Cert

×
재고 번호 #59-273 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,682,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 1,682,000 개당
수량 5+ KRW 1,599,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

NIST Certification:
Yes

Physical & Mechanical Properties

Scale Divisions:
2μm, 3μm, 4μm, 5μm, 6μm, 7μm, 8μm, 9μm, 10μm, 25μm, 50μm, 75μm, 100μm
Dimensions (mm):
25.4 x 76.2
Thickness (mm):
1.50 ±0.100
Dimensional Tolerance (mm):
±0.100

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Chrome on Glass
Surface Quality:
60-40

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • Pixel Dithering 교정
  • 2μm에서 100μm 범위의 Line과 Dot Range

Micro Line and Dot Standard는 중요한 측정을 하는 이미지 도구의 교정을 위해 디자인되었습니다. 패턴은 2μm, 3μm, 4μm, 5μm, 6μm, 7μm, 8μm, 9μm, 10μm, 25μm, 50μm, 75μm, 100μm의 점과 선을 보유합니다. 이 타깃으로 교정은 이미지 프로세스 알고리즘의 pixel dithering 효과를 제한합니다. Target은 유리 혹은 오팔 위에 크롬 코팅이 되어 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요