Micro Line and Dot Standard는 중요한 측정을 하는 이미지 도구의 교정을 위해 디자인되었습니다. 패턴은 2μm, 3μm, 4μm, 5μm, 6μm, 7μm, 8μm, 9μm, 10μm, 25μm, 50μm, 75μm, 100μm의 점과 선을 보유합니다. 이 타깃으로 교정은 이미지 프로세스 알고리즘의 pixel dithering 효과를 제한합니다. Target은 유리 혹은 오팔 위에 크롬 코팅이 되어 있습니다.
액세서리
관련제품
Imaging Lens Selector
연계하여 사용 가능한 제품
관련정보
;
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®