제품이 장바구니에 추가됨

Isuzu ISK171, 12.5 Dia., Heat Absorbing Colored Glass Filter

Isuzu ISK Colored Glass Heat Absorbing Filters

×
재고 번호 #15-703 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 65,300
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 65,300 개당
수량 10-25 KRW 56,900 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
IR Cut-Off Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50 ±0.25
Clear Aperture CA (mm):
11.25
Thickness (mm):
3.00 ±0.38
Parallelism (arcmin):
3

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
4.33 @ 1064nm
Cut-Off Wavelength (nm):
643.00 ±13
Glass/Filter Number:
Isuzu ISK171
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Heat Absorbing Glass
Minimum Transmission (%):
≥70 @ 400 - 550nm
Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.529
Surface Quality:
60-40
Reflection Factor Pd:
0.92
Wavelength Range (nm):
300 - 2700
Surface Flatness (P-V):

Material Properties

Density (g/cm3):
2.6
Transformation Temperature (°C):
595

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
300 Maximum

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • VIS는 투과, IR은 차단
  • 설계 파장에서 뚜렷한 Cutoff 및 높은 흡수율
  • 12.5, 25, 50mm 직경으로 제공

Isuzu ISK Heat Absorbing Colored Glass Filters는 광학 시스템을 통해 전달되는 열의 양을 감소시켜 고강도 광원 및 의료 용도에 사용하기 적합합니다. 이 필터 글래스는 가시광 스펙트럼의 투과율은 극대화하고 적외선의 투과율은 최소화합니다. Isuzu ISK Heat Absorbing Colored Glass Filters는 UV 투과율이 높은 ultraviolet bandpass filter로 사용되거나, 가시광은 투과시키고 적외선은 차단시키는 shortpass filter로도 사용될 수 있습니다. Isuzu ISK Heat Absorbing Colored filters는 1064nm에서 높은 광밀도(OD)를 특징으로 하며 동급의 열흡수 필터에 비해 흡습성은 떨어집니다. EO의 열흡수 광학 제품을 사용할 경우에는 과도한 열로 인한 응력을 낮추기 위해 냉각팬을 사용하는 것이 바람직합니다.

제품자료

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;