LightPath® Mid-Wave and Long-Wave Infrared (IR) Aspheric Lenses는 몰딩 디자인으로 설계된 저가형 제품으로서 게르마늄 기판으로 제조되는 비구면 렌즈보다 더 많은 장점을 제공합니다. dn/dT 및 CTE 값이 게르마늄보다 훨씬 작은 이 렌즈는 온도차에 따른 초점 거리의 변화가 더 적습니다. 게다가 작동 온도 또한 게르마늄(100°C에서 20 - 30%의 투과 손실)보다 더 높기 때문에 QCL 레이저용 collimator 용도 및 열화상 어셈블리 부품용으로 사용할 수 있습니다.
제품자료
액세서리
관련제품
Imaging Lens Selector
연계하여 사용 가능한 제품
관련정보
;
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®