| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-10 | KRW 783,000 개당 |
| 수량 11-25 | KRW 590,200 개당 |
| 수량 26+ | KRW 551,000 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
해당 제품은 광학적으로 융합되고 비접착식 구조가 적용되어 높은 내열성, 높은 투과율, 초박막 포맷이 특징입니다. 다층 폴리머 스택 방식이 적용되었으며 λ/2 제품의 기판 두께는 0.35mm이고, λ/4 제품의 기판 두께는 0.55mm입니다. 비코팅 혹은 무반사(AR) 코팅 옵션이 제공되며 광범위한 입사각에서 NIR 스펙트럼 기준으로 지연 공차가 λ/100입니다. 비코팅 제품의 경우 700 - 1550nm 파장 대역에서 개선된 지연 범위를 제공하며, 코팅 제품의 경우 700 - 1100nm 파장 대역에서 향상된 투과율을 제공합니다. 해당 제품은 NIR 이미징 및 분석 계측 기기뿐만 아니라 OEM 통합 및 컴팩트한 외관이 필요한 어플리케이션에 적합합니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®