제품이 장바구니에 추가됨

Depth of Field Target 5-15

DOF 5-15 Depth of Field Target

×
재고 번호 #54-440 16개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,413,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 1,413,800 개당
수량 5+ KRW 1,344,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
57.00
Dimensions (mm):
57 H x 34 W x 57 D
Construction:
Aluminum
Maximum Depth (mm):
50.00

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Black on White-Backed Film
Resolution:
5 and 15 lp/mm Scale (both Horizontal and Vertical)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 이미징 시스템의 피사계 심도 테스트
  • 계산이 불필요한 효율적인 측정

해당 제품은 이론적으로 가장 일반적으로 결정되는 광학 허용 오차 영역을 표준화하기 위해 개발되었습니다. 광학 시스템 설계에는 엄격한 피사계 심도 사양이 필요합니다. 이 타겟은 잠재적으로 오해의 소지가 있는 피사계 심도 계산을 제거합니다. 뿐만 아니라 문제를 해결하며, 허용되지 않는 이미지가 생성되기 전에 피사체가 수행할 수 있는 이동량을 매우 정확하게 결정합니다. 허용되는 이미지의 정의는 사용자와 어플리케이션에 의해 결정됩니다. 해당 제품은 두 가지 종류의 눈금으로 구성되어 있습니다. 45°에서 봤을 때, 이 둘은 각각 mm당 5줄 및 15줄 쌍의 빈도로 나타나는 가로줄과 세로줄을 구성합니다. 또한, 설명서가 포함되어 있습니다.

제품자료

Click the image below for an enlarged downloadable file.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;