Coherent® High Power Water-Cooled Thermopile Sensors는 최대 5kW의 고출력 레이저까지 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 수냉(water-cooling) 메커니즘은 최소 권장 유수율(water flowrate)과 사용될 때 센서의 손상을 방지하기 위해 입력 레이저의 열이 센서로 전달되는 것을 감소시켜줍니다. 따라서 이러한 센서는 표준 thermopile sensor로 취급할 수 있는 파워를 초과하는 100W 이상의 산업용 CO2 및 Nd:YAG 레이저와 사용하기 적합합니다. Coherent® High Power Water-Cooled Thermopile Sensors는 190 - 11,000nm의 광대역 스펙트럼 범위를 커버함에 따라 대다수의 레이저 용도에서 사용할 수 있습니다. 이 thermopile sensor는 1W의 파워 분해능을 가지고 있어 고출력 레이저를 매우 정확하게 측정할 수 있습니다. Fitting 및 water flow 사양은 구입 시 동봉되는 매뉴얼(영문)을 참조하십시오.
액세서리
관련제품
Imaging Lens Selector
연계하여 사용 가능한 제품
관련정보
;
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®