제품이 장바구니에 추가됨

Coherent® LabMax-Pro SSIM 1268881 (Recertified 05-P)

Coherent® 상세 정보 보기

#35-302 Coherent® LabMax-Pro SSIM 1268881

×
재고 번호 #35-203-RCD-05P 재인증 제품 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,877,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,877,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
1268881
Type:
Power, Energy, and Beam Position
Calibration Uncertainty (%):
±1.0
Note:

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
105.00
Width (mm):
105.00
Weight (kg):
0.3
Depth (mm):
32

Optical Properties

Resolution:
0.1% Full Scale at 10Hz,
0.2% Full Scale at 20kHz

Electrical

Analog Output:
0 to 1, 2, or 4 V (Selectable)
Power Sampling Rate (Hz):
625,000

Hardware & Interface Connectivity

Power Supply:
90-260 VAC, 50/60 Hz AC Power Adapter
Computer Interface:
USB & RS232

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
+5 to +40
Storage Temperature (°C):
-20 to +70

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

Coherent® Laser Power and Energy Meter는 continuous wave 및 pulsed laser의 파워나 에너지를 정확하게 측정 및 조절하도록 설계되었습니다. 대형 LCD 디스플레이와 아날로그식 침(needle)을 가지고 있는 FieldMate는 thermopile 또는 optical sensor와 호환이 가능하며, 고급 데이터 분석이 불필요한 경우에 레이저 파워 측정에 적합한 경제적인 솔루션을 제공합니다. 대형의 백라이트 LCD 스크린을 활용하는 FieldMaxII는 컴퓨터와 연결이 가능하도록 USB 인터페이스를 제공합니다. FieldMaxII-TO는 thermopile 또는 optical sensor와 호환이 가능한 반면, FieldMaxII-TOP는 thermopile, optical 또는 pyroelectric sensor와 호환이 가능합니다. LabMax는 고급 데이터 분석이 필요한 용도에 안성맞춤으로서, 레이저 파워나 에너지를 측정하는 데 적합한 일체형 솔루션을 제공합니다. LabMax-TOP는 thermopile, optical 또는 pyroelectric sensor와 호환이 가능합니다. LabMax Pro는 최상위 버전의 파워 및 에너지 측정기로서 thermopile, optical, pyroelectric sensor 뿐만 아니라 PowerMax Pro의 고속 센서 기술과도 호환이 가능합니다. LabMax Pro는 최대 625kHz의 고급 분석 기능을 제공합니다. 

참고: 제품 판매 규정 및 방침에 따라 LabMax Pro (#35-203)를 제외한 기타 모든 모델은 현재 국내 판매가 불가능합니다. 

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;