제품이 장바구니에 추가됨

Chalcogenide Glass Window, IRG26, 12.5mm Dia. 1mm Thick

SCHOTT Optical Components 상세 정보 보기
×
재고 번호 #73-744 신제품 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 435,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-25 KRW 435,000 개당
수량 26-49 KRW 350,900 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
IR Window
Note:
Edge chips outside of clear aperture <0.25

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Diameter (mm):
12.50 ± 0.1
Thickness (mm):
1.00 ± 0.1
Edges:
Fine Ground
Young's Modulus (GPa):
18.3

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
2.9316 @ 1μm
2.7909 @ 5μm
2.7781 @ 10μm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
SCHOTT IRG26
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (nm):
1000 - 14000

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
21.4 x 10–6/K (20 - 100°C)
Density (g/cm3):
4.63
Transformation Temperature (°C):
185

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • SCHOTT IRG(Infrared Glass, 적외선 글래스)
  • SWIR, MWIR 및 LWIR 스펙트럼을 커버하는 광대역 투과 범위를 제공하면서 무게가 가벼움
  • 저마늄(Ge) 기판의 대체품

해당 제품은 광범위한 적외선 어플리케이션에 적합하며 저마늄(Ge) 기판의 대체품입니다. 5가지 글래스 타입이 제공되는 제품으로 NIR-LWIR 스펙트럼에서 우수한 투과율을 제공하도록 최적화되어 있으며, 낮은 dn/dt, 저분산, 뛰어난 색상 보정이 특징입니다. 밀도, 열팽창 계수(CTE), 화학적 내성이 낮으므로 온도 변화가 심한 Low-SWaP 어플리케이션과 열악한 환경에 적합합니다. 또한, 열화상 이미징, 분광법 및 센싱 어플리케이션에 적합합니다.

참고: IRG27은 피부를 통해 흡수될 수 있는 독성 물질입니다. 이 소재를 다룰 때는 장갑을 착용해야 합니다. 모든 IRG(적외선 글래스) 소재는 부드럽고 스크래치에 취약하므로 취급 시 주의해야 합니다. 이 소재는 습도가 낮은 환경에서 보관해야 하며, 자외선에 장시간 노출되지 않도록 하여 광학 부품 표면이 변색되는 현상을 방지해야 합니다.

  • IRG22 – NIR 스펙트럼에서 우수한 투과율을 제공합니다. 화학식 Ge33As12Se55
  • IRG24 – 열에 민감한 어플리케이션에서 낮은 열팽창 계수(CTE)를 제공합니다. 화학식 Ge10As40Se50
  • IRG25 – SWIR, MWIR, LWIR 스펙트럼에서 우수한 투과율을 제공합니다. 화학식 Ge28Sb12Se60
  • IRG26 – 12.5um에서 최소한의 흡수로 탁월한 광대역 투과 파장 범위를 제공합니다. 저마늄(Ge)을 사용하지 않았습니다. 화학식 As40Se60
  • IRG27 – SWIR, MWIR 스펙트럼에서 투과율이 높고 열팽창 계수(CTE)는 낮습니다. 저마늄(Ge)을 사용하지 않았습니다. 화학식 As2S3

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요