TECHSPEC® C-Mounted Cube Beamsplitters는 시스템과의 결합이 용이한 제품으로서 표준형 기성 부품을 사용할 수 있습니다. 하우징 규격은 50mm H x 38mm W x 38mm D이며, 4개의 C-Mount (1" x 32 TPI) female threaded aperture를 보유합니다. 사용하지 않는 포트를 닫을 수 있도록 threaded aperture lid가 포함됩니다. 베이스의 중심부에는 포스트 장착을 위해 ¼-20 tapped hole이 있습니다.
C-Mounted Standard Cube Beamsplitter는 VIS 파장을 위해 설계된 코팅 및 MgF2 AR 코팅 처리한 면을 갖고 있습니다. C-Mounted Visible Non-Polarizing Cube Beamsplitter는 430 - 670nm 파장 범위용으로 설계되었으며, C-Mounted NIR Non-Polarizing Cube Beamsplitter는 720 - 1080nm 파장 범위용으로 설계되었습니다.
제품자료
액세서리
관련제품
Imaging Lens Selector
연계하여 사용 가능한 제품
관련정보
;
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®