제품이 장바구니에 추가됨

5mm Dia., 15mm FL, 3D Printed GRIN Lens

3D Printed Gradient Index (GRIN) Lenses

×
재고 번호 #13-557 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 114,600
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 114,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Gradient Index Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
5.00
Length (mm):
3.00

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
15.57
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Containing Nanoparticles
f/#:
3.1
Coating:
Uncoated
Back Focal Length BFL (mm):
15
Index of Refraction (nd):
Polymer 1: 1.538
Polymer 2: 1.491

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 3D 프린팅 적층 기법으로 제조
  • 고도의 맞춤 제작 기술로 복잡한 렌즈 설계 가능
  • 폴리머 재료 교차 방식으로 다양한 굴절률 생성

3D Printed Gradient Index (GRIN) Lenses는 3D 잉크젯 프린팅을 이용한 적층 기법으로 제조됩니다. 이 구배형 광학 부품은 나노입자를 함유한 두 가지 폴리머 잉크로 인쇄된 후 형태를 잡기 위해 경화 과정을 거칩니다. 제조 공정 중에 나노입자의 밀집 상태를 변경하면 어느 광축에서도 굴절률이 바뀔 수 있는 구배형 굴절률이 생성됩니다. 3D 잉크젯 프린팅 공법은 생산하고자 하는 렌즈의 굴절률 차이, 굴절률 경사도, 색 분산을 교차할 수 있어 매우 복잡하면서도 다양한 광학적 설계가 가능합니다. 3D Printed Gradient Index (GRIN) Lenses는 주로 무인항공기를 위한 이미징 시스템 및 야간 투시 시스템 등의 방위 용도에 사용되며, 광학 시스템의 중량과 크기를 감소시켜줍니다.

이 제품은 맞춤형 3D 프린팅 기법으로 제조되는 렌즈 기술이 지닌 역량을 실제로 입증해서 보여줍니다. 고객의 어플리케이션에 적용할 수 있는 활용 방안에 관한 문의는 당사로 연락주십시오. 

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;