제품이 장바구니에 추가됨

Allied Vision Alvium 1800 U-052c, 1/1.7" 0.5MP CS-Mount, Right Angle USB 3.1 Color Camera

Allied Vision 상세 정보 보기
×
재고 번호 #23-187 품절/문의요망
×
Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 637,100
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 637,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

Spectrum:
Color

General

Type:
Color Camera
Model Number:
1800 U-052c
Manufacturer:
Allied Vision
Camera Series:
Alvium Right Angle

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
32 x 29 x 33 (includes connectors and lens mount)
Weight (g):
70
Housing:
Full

Sensor

Image Buffer:
256KB
Sensor Format:
1/1.7"
Resolution (Megapixels):
0.52
Frame Rate (fps):
691.00
Pixels (H x V):
816 x 624
Pixel Size, H x V (μm):
9.0 x 9.0
Sensing Area, H x V (mm):
7.3 × 5.6
Imaging Sensor:
Sony IMX426
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Shutter Type:
Global
Pixel Depth:
8/10/12 Bit
Exposure Time:
21μs - 10s
Dynamic Range (dB):
Not Specified
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0, GenICam

Electrical

Power Consumption (W):
4.00

Hardware & Interface Connectivity

Interface:
USB 3.1 Gen 1
Connector:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B
Power Supply:
Power over USB or via GPIO
GPIOs:
4 Programmable TTL GPIOs
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Panel (Right Angle)
GPIO Connector Type:
7-pin JST

Threading & Mounting

Mount:
CS-Mount
Mounting Threads:
¼-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
+5 to +65
Storage Temperature (°C):
-10 to +70

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 직각 USB 포트 방향
  • 머신 비전 및 임베디드 어플리케이션에 적합한 고성능, 저비용의 컴팩트 제품
  • 온보드 이미징 프로세싱이 가능한 ALVIUM® SoC(System on Chip) 기술
  • Allied Vision Alvium USB 3.1 Camera 보유

해당 제품은 직각 USB 포트 및 ALVIUM® SoC(System on Chip) 기술이 적용된 컴팩트한 외관의 경량 설계 제품으로 고급 온보드 이미지 보정과 데이터 전처리 기능을 수행할 수 있도록 광범위한 이미지 프로세싱 라이브러리를 제공하여 사용자의 PC 및 프로세서 작업 부하를 덜어주고 시스템 통합이 용이합니다. 스마트한 카메라 구동 외에도 독자적인 SoC 설계를 통해 낮은 전력 소모로 간편한 통합 기능을 수행할 수 있어 차세대 머신 비전, 로봇 공학, 임베디드 비전 어플리케이션에 적합합니다. 고품질의 이미지를 제공하고, 프레임 레이트가 높으며, USB3 Vision 인터페이스 표준을 준수하는 여러 Sony Pregius 및 On Semi CMOS 센서가 탑재되어 있습니다. 능동 정렬 렌즈 마운트가 불일치와 변형을 최소화합니다. 직각 USB 포트가 있으며 C-마운트, CS-마운트, S-마운트 등 다양한 흑백, 컬러, NIR 구성으로 사용할 수 있습니다. 풀 하우징 버전은 프로토타입 제작, 개발, 최종 사용자에게 가장 적합한 솔루션입니다. 부분 하우징 및 보드 레벨 구성은 방열판 없이 이미지 센서 PCB를 노출시켜 공간을 줄이고 시스템 통합을 용이하게 하므로 OEM 임베디드 설계에 사용할 수 있습니다.

참고: 보드 레벨 버전에는 렌즈 마운트가 없습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;