제품이 장바구니에 추가됨

Achromatic Lens 6.25mm Dia. x 35mm FL, Uncoated

×
재고 번호 #32-306 재고정리 7개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 19,600
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 19,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

#Max Edge Thickness of Curved Optic (mm):
3.8600000000
#Min Edge Thickness of Curved Optic (mm): For Mounting Curved Optics
2.3600000000

General

Type:
Achromatic Lens

Physical & Mechanical Properties

Center Thickness CT 1 (mm):
2.30
Center Thickness CT 2 (mm):
0.90
Diameter (mm):
6.2500000000 +0.00/-0.05
Edge Thickness ET (mm):
2.86
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Centering (arcmin):
1.00

Optical Properties

Back Focal Length BFL (mm):
33.59
Coating:
Uncoated
Effective Focal Length EFL (mm):
35.0000000000
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Numerical Aperture NA:
0.0800000000
Radius R1 (mm):
23.1400000000
Radius R2 (mm):
-14.51
Radius R3 (mm):
-38.86
Surface Quality:
40-20
Focal Length Tolerance (%):
±2
Focal Length Specification Wavelength (nm):
632.8
f/#:
5.6

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 최대 80% 할인
  • 남은 수량이 아주 적습니다.
  • 마지막 세일, 반품 불가

광학 부품들을 초저가로 구매할 수 있는 EO의 재고 대방출 제품들을 둘러 보십시오. 최고의 광학 제품인 imagingphotonics를 초저가로 만나 보실 수 있습니다. 수량이 극히 한정되어 있으므로, 먼저 구매 찬스를 잡으시기 바랍니다.

재고가 있더라도 서두르십시오. EO의 재고 대방출 제품들은 재판매 되지 않을 예정입니다. 더 많은 구입을 원하시면, 일반 재고 정리 제품들을 확인하세요!

전 제품이 마지막 세일입니다. EO는 더 이상 이 행사를 갖지 않을 예정입니다. 세일 품목 이외에 추가되는 소식은 없습니다.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;