제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

9mm Dia. x 75mm FL, VIS-NIR, Inked, Achromatic Lens

×
재고 번호 #49-320-INK 품절/문의요망
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 139,200
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 139,200 개당
수량 6-25 KRW 111,700 개당
수량 26-49 KRW 105,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Achromatic Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
9.00 ±0.025
Clear Aperture CA (mm):
8.1
Centering (arcmin):
<1
Center Thickness CT (mm):
4.60 ±0.10
Center Thickness CT 1 (mm):
3.00 ±0.05
Center Thickness CT 2 (mm):
1.60 ±0.05
Edge Thickness ET (mm):
4.28
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
75.00
Focal Length Tolerance (%):
±1
Back Focal Length BFL (mm):
72.35
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Radius R1 (mm):
46.44
Radius R2 (mm):
-33.77
Radius R3 (mm):
-95.94
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
f/#:
8.33
Numerical Aperture NA:
0.06
Coating:
VIS-NIR (400-1000nm)
Coating Specification:
Rabs ≤0.25% @ 880nm
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Wavelength Range (nm):
400 - 1000

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 0도의 입사각을 위한 디자인
  • 880nm에 0.25%보다도 낮은 반사율
  • MgF2VIS 0° 코팅 처리된 Achromat 역시 이용 가능

Achromatic lens는 2개의 광학 부품을 접합한 achromatic doublet 렌즈로서 광축 상에서의 구면 수차와 색 수차를 보정하기 위해 컴퓨터로 최적화 처리 과정을 거칩니다. 플루오르화 마그네슘VIS 0° 코팅 처리된 achromatic lens도 구매가 가능합니다.

제품자료

코팅 곡선

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.