에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
TECHSPEC® NUV Achromatic Lenses는 345 - 700nm 범위의 다색 조명에서 스폿 사이즈를 최소화하도록 설계된 제품으로서 Mercury Arc Lamp, UV LED, Tripled Nd:YAG 레이저와 같은 일반 UV 레이저 광원의 단순 포커싱과 형광 용도에 사용하기 적합합니다. 이 아크로매틱 렌즈는 단순 접착식 디자인을 특징으로 하며, UV 용도에서 air-spaced doublet이나 triplet의 우수한 대체품이기도 합니다. 또한 360nm와 334nm에서 각각 90% 및 50%가 넘는 투과율을 제공합니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®