| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-5 | KRW 942,500 개당 |
| 수량 6-25 | KRW 848,300 개당 |
| 수량 26-49 | KRW 806,200 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
Infrared (IR) Shortpass Filters는 투과 대역에서 85% 이상의 평균 투과율 및 차단 대역에서 OD 3.0 이상의 차단율을 제공하도록 설계되었습니다. 3.95 - 13.3μm 범위의 컷오프 파장을 가진 이 숏패스 필터는 적외선 스펙트럼 전반에 걸쳐 커버리지를 제공합니다. 또한, 내구성이 뛰어난 코팅과 광학 품질의 실리콘 및 게르마늄 기판으로 제조되어 고품질 광학 부품을 위한 일반적인 클리닝 및 취급에도 견딜 수 있습니다. Infrared (IR) Shortpass Filters는 환경 과학, 생명 과학, 의료 진단 분야에 필요한 각종 이미징 및 감지 용도에 사용하기 적합합니다. 이 필터를 Infrared (IR) Longpass Filters와 함께 사용하면, 맞춤형 bandwidth filter가 생성되어 광학 시스템을 정밀하게 조절할 수 있습니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®