제품이 장바구니에 추가됨

9.525mm Diameter, Ruby Ball Lens

Sapphire and Ruby Ball Lenses

×
재고 번호 #63-228 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 142,800
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 142,800 개당
수량 11-49 KRW 114,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Ball Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
9.53
Specific Gravity (g/cm3):
3.98
Compressive Strength (psi):
300,000
Diameter Tolerance (μm):
±2.54

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Ruby Doped Sapphire (Al2O3)
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
600 - 5500
Index of Refraction (nd):
1.77
Sphericity (μm):
0.625
Wavelength Range (μm):
0.6 - 5.5

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
8.4
Porosity (%):
0.00

Environmental & Durability Factors

Melting Temperature (°C):
2053.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

사파이어와 루비 볼 렌즈는 AL203로 만들어 집니다. 루비 혹은 루비 첨가 사파이어는 산화 크롬의 소량으로 붉은 빛을 가지고 있습니다 (Ruby ball의 크롬 함량은 일반적으로 0.5% 초과). 물리적과 화학적 특성은 거의 같지만 광학 특성은 다릅니다. 사파이어는 광학 투과율이 훨씬 좋은 방면에 루비는 쉽게 보여서 물리적 용도로 다루기가 쉽습니다.

볼 렌즈들의 관한 더 자세한 정보와 NA와 초점거리를 구하는 공식은 Understanding Ball Lenses.에 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;