제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

940nm CWL, 25mm Dia., Hard Coated OD 4.0 10nm Unmounted Bandpass Filter

TECHSPEC® Unmounted OD 4.0 Bandpass Filters

TECHSPEC® Unmounted OD 4.0 Bandpass Filters

×
재고 번호 #15-144 품절/문의요망
×
Additional Bandwidths
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 427,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 427,800 개당
수량 6-25 KRW 342,200 개당
수량 26-49 KRW 320,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Bandpass Filter
Typical Applications:
InGaAs

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 ±0.10
Clear Aperture CA (mm):
22.5
Thickness (mm):
3.30 ±0.20
Construction:
Unmounted
Physical Durability:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Optical Density OD (Average):
≥4.0
Center Wavelength CWL (nm):
940.00 ±2
Full Width-Half Max FWHM (nm):
10.00 ±2
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
Minimum Transmission (%):
≥85
Coating:
Hard Coated
Surface Quality:
80-50
Blocking Wavelength Range (nm):
200 - 1200

Environmental & Durability Factors

Environmental Durability:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 365 - 1550nm의 중심 파장
  • 10, 25, 50nm의 Full-Width Half Maximum 옵션
  • 높은 투과율과 깊은 차단력
  • 마운트형 OD 4.0 5nm, 10nm, 25nm and 50nm Bandpass Filter 또한 이용 가능

TECHSPEC® Unmounted OD 4.0 Bandpass Filters는 10, 25, 50nm FWHM(full-width half maximum) 옵션과 함께 제공됩니다. 협폭의 10nm 밴드패스 필터는 레이저 라인 분리, 불꽃 광도법, 화학 검출 용도에 사용하기 적합합니다. 광대역 20nm와 50nm 필터는 형광단의 광퇴색 방지, 이미징 시스템의 신호대잡음비(SNR) 개선과 같은 다양한 생명 과학 및 머신 비전 용도에 사용됩니다. TECHSPEC Unmounted OD 4.0 Bandpass Filters는 일반적인 레이저 라인과 스펙트럼 라인에 사용할 수 있도록 365 - 1550nm의 중심 파장으로 설계되고 해당 투과 대역 외에서는 OD 4.0의 차단력을 제공합니다. 또한 12.5mm와 25mm의 표준 직경 크기로 공급되어 벤치탑 광학 시스템 또는 생명 과학 기기와의 통합이 용이합니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.