제품이 장바구니에 추가됨

86 x 28.8mm LED IR Bar Light 850nm

CCS 상세 정보 보기

4-Bar Configuration and Single Bar Configuration Available & Sold Separately

×
재고 번호 #21-845 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,355,800
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,355,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
LDL-74X27IR2-850
Type of Illumination:
LED Illuminator
Manufacturer:
CCS
Geometry:
Bar Light
Illumination Mode:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
W 86 mm x D 28.8 mm x H 18 mm
Weight (g):
80
Active Area (mm):
74 x 27.2

Optical Properties

Color:
IR
Wavelength (nm):
850

Electrical

Power Consumption (W):
6.9

Hardware & Interface Connectivity

Input Voltage (V):
24
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-491
Europe: #73-491
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #73-491

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 850 또는 940nm 파장 옵션
  • 소형의 경량 하우징
  • Single 및 4-Bar 구성으로 이용 가능 

CCS Infrared (IR) Bar Lights는 국소적인 영역을 따라 균일한 적외선 조명을 제공합니다. 이 bar light는 소형의 경량 하우징으로 설계되어 작업 공간이 제한된 어플리케이션에 쉽게 결합될 수 있습니다. CCS Infrared (IR) Bar Lights는 이물질 감지, 단색 이미지의 색상 감소, 광학 문자 인식(OCR)을 위한 문자 분리 등 산업 및 제조 환경에서 다양한 테스트와 검사 용도에 안성맞춤입니다. 또한 single bar light 또는 4-bar square 구성으로 제공되며, 두 옵션 모두 출력 각도를 조절할 수 있습니다. 적외선은 가시광선에 비해 산란율이 낮고 투과율은 높아 표면 반사가 적으므로 이미징 작업 시 소재 내부에 더 깊이 침투할 수 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;