제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

800 - 1150nm, 50.8mm Dia. Ultrafast-Enhanced Silver, Silicon, Laser Mirror

×
재고 번호 #90-196 신제품 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 316,100
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 316,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Flat Mirror

Physical & Mechanical Properties

Parallelism (arcmin):
<3
Clear Aperture (%):
90
Back Surface:
Commercial Polish
Diameter (mm):
50.80 +0.00/-0.10
Thickness (mm):
9.53 ±0.10
Edges:
Ground, protective bevel as needed

Optical Properties

Surface Quality:
40-20
Coating Specification:
Ravg >99% @ 850 - 1150nm, 0° Rs >99% @ 800 - 1150nm, 45° Rp >98.5% @ ~850 - 1100nm, 45°
GDD Specification:
0 ±30 fs2 @ 800-1100 nm
Wavelength Range (nm):
800 - 1150
Surface Flatness (P-V):
λ/10
Coating Type:
Ultrafast-Enhanced Silver
Coating:
Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Grade Silicon
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.35 J/cm2 @ 1030nm, 200fs, 1 pulse (typical) 0.10 J/cm2 @ 1030nm, 200fs, 100Hz, 1000 pulses (typical)

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 열 관리가 까다로운 극초단 셋업에 적합한 실리콘 기판
  • Ti:Sapphire 및 Yb 기반 극초단 레이저 시스템에 최적화
  • 저분산 특성이 중요한 극초단 펄스 반사 전용 설계
  • 대상 파장 대역에서 GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)가 30fs2 미만

해당 제품은 극초단 펄스 어플리케이션에 필수적인 Broadband-Enhanced Silver 코팅과 낮은 GDD 특성을 결합한 제품입니다. 펄스 충실도(pulse fidelity) 유지가 핵심인 시스템에 최적화되었으며 특정 파장 대역(600 – 1000nm 혹은 800 – 1150nm)에서의 반사율과 GDD가 특성화되어 있습니다. 해당 제품은 비슷한 사양의 용융 실리카 기판 미러보다 열전도율이 높이며, 이는 열 관리가 까다로운 광학 셋업에서 흡수된 열을 고르게 분산시키는 데 효과적입니다. 또한, 높은 반사율, 분산 제어, 그리고 내열성이 우수한 기판이 요구되는 광대역 극초단 빔 전달 시스템에 적합한 솔루션입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;