해당 제품은 열전도율이 높은 실리콘 기판이 특징이며 열 관리가 까다로운 고출력/극초단 레이저 어플리케이션에 맞게 설계되었습니다. 복잡한 광학 셋업에서도 효율적인 열 분산이 가능하도록 최적화된 제품이며 열로 인한 파면 왜곡을 최소화하는 데 효과적입니다. 해당 제품은 바로 코팅 처리를 할 수 있는 플랫폼 설계가 적용되어 있어 맞춤형 광대역 솔루션 혹은 저분산 미러 솔루션을 위한 유연한 기반을 제공합니다. 또한, 제공되는 직경 옵션은 12.7mm, 25.4mm, 50.8mm이며 다양한 레이저 시스템 구성에 맞춰 유연하게 통합할 수 있습니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®