제품이 장바구니에 추가됨

80 Grooves/mm, 25mm Sq, Transmission Grating Beamsplitter

×
재고 번호 #46-070 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 456,800
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 456,800 개당
수량 10-24 KRW 411,100 개당
수량 25+ KRW 342,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Transmission Diffraction Grating

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
25.0 x 25.0 ±0.5
Clear Aperture (%):
90
Construction:
Blazed Grating
Length (mm):
25.00
Thickness (mm):
3.00 ±0.5
Width (mm):
25.00

Optical Properties

Groove Density (grooves/mm):
80
Design Wavelength DWL (nm):
632.8
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 레이저 빔 분할에 적합
  • 0도의 AOI용으로 설계
  • 빔 분리를 극대화하기 위해 그루브(Groove) 밀도 낮음

Transmission grating beamsplitter는 주로 레이저 광선을 나누고 가시광선에서 다수의 레이저를 나누는데 쓰입니다. 투과된 광선은 여러 차수로 회절 됩니다. 에드몬드 옵틱스의 투과회절격자 beamsplitter는 높은 효율성을 위해 폴리싱된 유리 기반의 에폭시 복제의 굴절률이 같습니다. 다양한 격자가 가능하며 서로 다른 분산과 파워를 제공합니다. 파장에 따른 회절각도는 일반적인 입사각의 격자식을 이용하여 구할 수 있습니다.

Gratings 취급법: Gratings는 취급 시 지문이나 에어로졸에 손상을 입을 수 있으므로 특별한 주의가 요구됩니다. 단, Gratings의 가장자리 쪽으로만 다루어야 합니다. Grating 제품 클리닝 시, 당사로 먼저 문의주십시오.

제품자료

 
He-Ne Diffracted Order Typical Distribution @ 632nm (%) Stock No.
2 -1 0 +1 +2 12.7mm x 12.7mm 25mm x 25mm
41 32 #46-067 #46-068
5 25 25 25 5 #46-069 #46-070
20 45 20 #46-071 #46-072
25 28 25 #46-073 #46-074

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;