제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

775nm 12.5mm Diameter, OD 2.0 Longpass Filter

OD 2.0 Longpass Filters

×
재고 번호 #64-623 재고정리 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 130,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 130,500 개당
수량 6-25 KRW 111,700 개당
수량 26-49 KRW 104,400 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Longpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50 +0.00/-0.20
Thickness (mm):
1.50 ±0.1
Clear Aperture (%):
80

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Optical Density OD (Average):
≥2.0
Cut-On Wavelength (nm):
775.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Traditional Coated
Rejection Wavelength (nm):
590 - 740
Surface Quality:
40-20
Transmission (%):
>85
Transmission Wavelength (nm):
805 - 2000
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/4
Cut-On Tolerance (%):
±2
Slope Factor (%):
3.00
Coating Specification:
Surface 1: Multi-Layer Dielectric
Surface 2: MgF2
Wavelength Range (nm):
590 - 2000

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 뚜렷한 Cut-On 파장
  • 높은 차단/투과 효율
  • 정밀 용융 실리카 기판
  • 다양한 OD 2.0 Longpass Filter Kit 이용 가능

TECHSPEC® OD 2.0 Longpass filters는 반사에서 투과로의 전환이 뚜렷하도록 설계되어 여러 가지 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 다양한 cut-on 파장을 이용할 수 있는 이 필터는 형광 및 차수 분리(order sorting) 용도로 고안된 제품입니다. 당사의 TECHSPEC® OD 2.0 Shortpass Filters와 결합할 경우 custom bandpass filter가 생성되어 미광을 제거할 수 있습니다. 필터의 후면에는 단층의 AR 코팅 처리가 되어 있어 필터의 전반적인 효율성이 향상됩니다.

참고: 원활하지 못한 공급으로 인하여, 당사의 키트 제품은 나무 박스가 아닌 대체 용기에 포장되어 배송될 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 [email protected]로 문의 바랍니다.

제품자료

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;