| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-5 | KRW 50,800 개당 |
| 수량 6-25 | KRW 40,600 개당 |
| 수량 26-49 | KRW 37,700 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
Anti-Reflection (AR) Coated High Efficiency Windows는 양면을 Broadband coating 처리해 반사율을 0.5% 이하로 낮췄습니다. 후면 반사는 코팅에 의해 사실상 제거되어 이 윈도우는 산업용 디스플레이나 컴퓨터 모니터로 사용할 경우 가독성을 향상시켜 줍니다. 높은 투과성을 가진 이 윈도우는 기타 광학 용도로도 이상적입니다.
필요한걸 찾을 수 없나요? 특주 견적 custom quote 을 받으세요.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®