제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

75mm Diameter x 6.5mm Thickness, Uncoated, BOROFLOAT® Window

SCHOTT Optical Components 상세 정보 보기
TECHSPEC BOROFLOAT Borosilicate Windows

TECHSPEC BOROFLOAT Borosilicate Windows

×
재고 번호 #43-894 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 54,400
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 54,400 개당
수량 6-25 KRW 43,500 개당
수량 26-99 KRW 39,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
67.50
Diameter (mm):
75.00 ±0.5
Thickness (mm):
6.50 ±0.2
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
≥90
Edges:
Ground
Poisson's Ratio:
0.20
Young's Modulus (GPa):
64
Knoop Hardness (kg/mm2):
480.00

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Index of Refraction (nd):
1.472
Surface Quality:
80-50
Transmission (%):
90
Abbe Number (vd):
65.41
Wavelength Range (nm):
350 - 2000
Surface Flatness (P-V):
4 - 6λ

Material Properties

Density (g/cm3):
2.23
Transformation Temperature (°C):
525
Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
3.25 (+20 to +300°C)

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
1 hour @ 500; >100 hours @ 450
Resistance to Temperature Difference (K):
Short Term, 1 hr: 110K
1 - 100 hrs: 90K
Long Term, >100 hrs: 80K
Thermal Shock (K):
Up to 4mm Thick: 175K
4 - 6mm Thick: 160K
6 - 15mm Thick: 150K

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 열팽창 계수가 낮음
  • 가시광부터 근적외선 대역까지 투과
  • 열충격에 대한 높은 저항성

BOROFLOAT® Borosilicate Windows는 고온의 거친 환경에서 작업하는 용도로 사용하기에 이상적입니다. 평행하게 사출하는 일반적인 붕규산염과 달리 BOROFLOAT&은 부유포설 기법(float technique)에 의해 생산되어 높은 표면 정밀도를 보이며 대략 정밀도는 인치당 4 - 6λ입니다. BOROFLOAT는 표준 소다 석회 글래스에 비해 열충격에 대한 내성이 약 3배 좋습니다.

찾고 계신 제품이 없다고요? 신속한 맞춤 제작 견적을 이용해 보십시오.

제품자료

Quote Your Size

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;