제품이 장바구니에 추가됨

75mm Diameter, 1.1mm Thick, <100 Ω/sq, ITO Coated Glass Windows

Indium Tin Oxide (ITO) Coated Conductive Windows

Indium Tin Oxide (ITO) Coated Conductive Windows

×
재고 번호 #74-477 신제품 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 123,300
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 123,300 개당
수량 11-25 KRW 98,600 개당
수량 26-49 KRW 92,400 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
75.00 ±0.2
Thickness (mm):
1.10 ±0.25
Bevel:
Protective as needed
Construction:
ITO Window
Edges:
Cut and Safety Seam

Optical Properties

Coating:
S1: ITO Coating
S2: Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Visible Light Transmission VLT (%):
Tavg≥88% from 400-700nm
Coating Specification:
<100 Ω/sq
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Material Properties

Surface Resistivity (Ω/ Sq):
<100

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • EMI(Electro Magnetic Interference) 차폐, 김서림 방지 및 디스플레이 보호용 어플리케이션
  • 코팅 옵션: 10Ω/sq, 100Ω/sq
  • 크기 옵션: 12.5mm, 25mm, 50mm, 75mm
  • 프로토타입 제작에 사용 가능한 전도성 테이프

해당 제품은 플로트 글래스 기판에 전기적 전도성 코팅 처리가 되어 있으며 시트 저항 옵션은 10Ω/sq과 100Ω/sq가 있습니다. 시트 저항이 10Ω/sq로 낮은 경우 전도성이 높아야 하는 어플리케이션에 적합하며, 시트 저항이 100Ω/sq인 경우 보통 열방출 및 NIR 투과율 향상에 사용됩니다. 해당 제품은 12.5 - 75mm의 원형 및 정사각형 모양으로 주문이 가능하며 400 - 700nm 파장 대역에서 최대 88%의 VIS 투과율을 제공합니다. 또한, 디스플레이 보호, EMI(Electro Magnetic Interference) 차폐, 실외 감시, 김서림 방지, 제빙 등 여러 어플리케이션에 적합합니다. 제품에 전도성 테이프를 사용하면 프로토타입 제작 및 통합을 간소화할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;