제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

75 x 100mm Enhanced Aluminum, 4-6λ Mirror

×
재고 번호 #48-453 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 79,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 79,800 개당
수량 6-25 KRW 60,900 개당
수량 26-99 KRW 55,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Flat Mirror

Physical & Mechanical Properties

Thickness (mm):
3.00
Dimensions (mm):
75.0 x 100.0
Clear Aperture CA (mm):
71.25 x 95.00
Dimensional Tolerance (mm):
±0.25
Edges:
Seamed, 0.5mm Maximum Edge Chip
Length (mm):
100.00
Width (mm):
75.00

Optical Properties

Coating Type:
Metal
Coating:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
Surface Flatness (P-V):
4 - 6λ
Wavelength Range (nm):
450 - 650
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Coating Specification:
Ravg ≥95% @ 450 - 650nm @ 45°
Surface Quality:
60-40
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.2 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 다양한 크기 및 형태 보유
  • 450 - 10000nm에서 높은 반사율을 제공하는 Enhanced Aluminum, Protected Gold 및 Protected Silver 코팅
  • 맞춤형 크기 제작은 당사로 문의

해당 제품은 글래스 기판의 전면에 고반사율 코팅을 증착한 것이 특징입니다. 코팅 종류로는 450 - 10000nm에서 높은 반사율을 제공하는 Enhanced Aluminum, Protected Gold 및 Protected Silver 코팅이 있습니다. 코팅 표면은 입사광을 반사하는 방향으로 배치합니다. 해당 제품은 원형, 정사각형, 사각형 모양으로 제공됩니다. 또한, 미러를 45°로 장착하여 입사광을 90°로 꺾어야 하는 어플리케이션에 적합합니다. 해당 제품은 다양한 Optical Mount(광학 마운트)에 쉽게 장착할 수 있어 어플리케이션과의 통합이 용이합니다.

참고: 각 제품과 호환되는 마운트는 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.

제품자료

코팅 곡선

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;