제품이 장바구니에 추가됨

6mm Dia. x 18mm FL, Small Diameter Plastic Aspheric Lens

×
재고 번호 #36-629 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 49,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 49,300 개당
수량 11-49 KRW 40,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
6.00 ±0.20
Clear Aperture CA (mm):
5
Edge Thickness ET (mm):
3.50
Center Thickness CT (mm):
4.00 ±0.20
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
18.00 @ 550nm
Numerical Aperture NA:
0.17
Back Focal Length BFL (mm):
14.93
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic V825
Focal Length Tolerance (%):
±1.5
Aspheric Design Wavelength (nm):
550
Coating:
Uncoated
Surface Quality:
60-40
f/#:
2.94
Wavelength Range (nm):
400 - 1500
Conjugate Distance:
Infinite

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 소형 직경으로 OEM 결합이 용이함
  • NA 값이 높음
  • 의료 및 진단 기기에 사용하기 적합

Small Diameter Plastic Aspheric Lenses는 OEM과의 결합을 염두에 두고 고안된 제품입니다. 이 렌즈는 소형 직경, 경량의 소재, 그리고 높은 NA를 특징으로 하기 때문에 의료 장비와 진단 기기 혹은 웨어러블 용도에 사용하기 적합합니다. 디자인 결합 시 도움이 필요한 경우 prescription data 전체 를 이용할 수 있습니다.

참고:맞춤형 코팅이 필요한 경우당사로 문의 바랍니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.