제품이 장바구니에 추가됨

656.3nm CWL, 0.20 FWHM, 25mm Dia. Ultra Narrow Filter

×
재고 번호 #21-384 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,537,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 2,537,500 개당
수량 6-25 KRW 2,283,800 개당
수량 26-49 KRW 2,169,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Bandpass Filter
Note:
Filter Design: Single-Cavity

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 +0.00/-0.25
Clear Aperture CA (mm):
21.00
Substrate Thickness (mm):
6 +0.00/-0.25

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Center Wavelength CWL (nm):
656.30
Full Width-Half Max FWHM (nm):
0.20
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Soda Lime Glass & Filter Glass
Minimum Transmission (%):
>50

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

Ultra Narrow Traditional Coated Bandpass Filters는 요건이 까다로운 의료 및 레이저 분야에서 laser line, laser cleanup, laser excitation filter 용도로 사용하기 적합합니다. 이 필터는 설계상 OD 4의 차단율, 0.05의 고정밀 중심 파장 허용오차, 0.2nm - 5.0nm의 대역폭을 제공합니다. 다양한 표준 파장 옵션으로는 H-alpha hydrogen, HeNe laser, Nd:YAG laser line이 있습니다. 0.15 - 50nm의 대역폭, 340 및 2400nm의 중심 파장을 갖춘 신속한 맞춤 제작 필터를 또한 이용이 가능합니다. 맞춤형 설계 견적은 당사로 문의 바랍니다.  

코팅 곡선

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;