제품이 장바구니에 추가됨

632.8nm, 1mW Fiber-Coupled Frequency Stabilized Laser Diode

632.8nm Frequency Stabilized Laser Diodes (Free Space and Fiber-Coupled options shown)

×
재고 번호 #73-776 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 9,425,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 9,425,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Warm-Up Time (minutes):
2.00
Fiber Cable Type:
Single Mode w/3mm Dia Stainless Steel Shielding
Type of Laser:
Diode
Laser Class - CDRH:
IIIb

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
71.0 L x 63.5 W x 19.8 H
Weight (g):
135.00
Length of Fiber (m):
1
Pointing Stability (μrad):
<50 (8 Hours)

Optical Properties

Numerical Aperture NA:
0.13
Fiber Diameter (μm):
4.3 MFD
Wavelength (nm):
632.80
Wavelength Tolerance (nm):
±0.5
Beam Stability (nm):
±0.002
Color:
Red
Spectral Line Width (KHz):
<100

Electrical

Output Power (mW):
1
Power Stability (%):
1.00
Power Consumption (W):
Max: 5
Output Power Tolerance (%):
±20
Noise Level:
10 Hz - 100 MHz: 0.2% RMS
Input Current (A):
Max: 2 @ 3.3 V

Hardware & Interface Connectivity

Electrical Leads/ Pin Connections:
10-pin Connectors (cable provided upon request)
Computer Interface:
USB
Output Type:
Fiber-Coupled
Connector:
FC/APC

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
+15 to +40
Operating Humidity:
5 - 95% (non-condensing)

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • Single Longitudinal Mode (SLM) 성능
  • ±0.002nm 파장 안정성
  • 초저전력 소비

632.8nm Frequency Stabilized Laser Diodes는 flow cytometry, interferometry, confocal microscopy, fluorescence excitation, 그리고 Raman spectroscopy를 포함한 일반적인 HeNe laser 용도에 적합합니다. 동급 HeNe laser가 더 크고 비싸며 더 많은 전력을 소비하는 데 비해 632.8nm Frequency Stabilized Laser Diodes는 보다 작은 디자인, ±0.002nm 파장 안정성, 그리고 60mW 이상 파워(free-space 모델) 또는 20mW 이상 파워(fiber coupled 모델)를 특징으로 합니다. 아울러 이 laser는 Variable Bragg Gratings(VBG)를 사용해 632.8nm 파장을 10MHz linewidth로 고정합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;