제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

6.25mm Dia x -12.5mm Negative Doublet Lens FL MgF2 Coated

×
재고 번호 #45-420 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 109,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 109,500 개당
수량 6-25 KRW 92,800 개당
수량 26-49 KRW 87,700 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Negative Achromatic Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
6.25 +0.0/-0.025
Clear Aperture CA (mm):
5.625
Centering (arcmin):
<1
Center Thickness CT (mm):
3.00 ±0.10
Center Thickness CT 1 (mm):
1.00 ±0.05
Center Thickness CT 2 (mm):
2.00 ±0.05
Edge Thickness ET (mm):
3.52
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
-12.50
Focal Length Tolerance (%):
±1
Back Focal Length BFL (mm):
-12.89
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Radius R1 (mm):
-24.66
Radius R2 (mm):
4.24
Radius R3 (mm):
11.25
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
f/#:
2.00
Numerical Aperture NA:
0.25
Coating:
MgF2 (400-700nm)
Coating Specification:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

TECHSPEC® MgF2 Coated Negative Achromatic Lenses는 두 개의 광학 요소가 접합된 negative doublet lens로서 색 수차와 축상(on-axis) 수차가 보정된 제품입니다. 이 렌즈는 초점 거리를 늘리기 위해 주로 Barlow lens처럼 사용되며, 종종 positive achromatic mirror system 및 이미징 렌즈에 결합되어 사용되기도 합니다.

제품자료

코팅 곡선

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;