제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

6.25mm Dia x 12.5mm EFL Steinheil Triplet Achromatic Lens

×
재고 번호 #47-673 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 179,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 179,800 개당
수량 6-25 KRW 143,600 개당
수량 26-49 KRW 135,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Achromatic Triplet Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
6.25 +0.0/-0.025
Centering (arcmin):
<3
Center Thickness CT (mm):
9.00
Center Thickness A (mm):
5.00
Center Thickness B (mm):
2.00
Radius R4 (mm):
-7.81
Edge Thickness ET (mm):
7.70
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
12.50
Focal Length Tolerance (%):
±1
Back Focal Length BFL (mm):
8.94
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Radius R1 (mm):
7.81
Radius R2 (mm):
4.09
Radius R3 (mm):
-4.09
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
f/#:
2.00
Numerical Aperture NA:
0.25
Coating:
MgF2 (400-700nm)
Coating Specification:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품설명

Steinheil triplets는 1:1 conjugate 비율을 위해 특수 설계된 삼중 렌즈 제품입니다. 광학 수차를 보정하기 위해 대칭성을 활용하는 이 렌즈는 굴절률이 동일하게 높은 두 요소가 양쪽 바깥에 위치하고 그 사이에 굴절률이 낮은 요소가 접합되어 있는 구조를 이룹니다. 각각의 렌즈는 확장된 시야에서 적절한 광학 수차 보정 기능을 갖도록 f-#에 맞춰 edge down 처리가 됩니다. TECHSPEC® Steinheil Triplet Achromatic Lenses는 지름의 크기가 작기 때문에 기존의 Steinheil lens design에 비해 더 작은 공간에서도 마운트가 가능합니다. Steinheil Triplets는 릴레이(relay) 시스템에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

제품자료

코팅 곡선

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.