제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

6.0mm Dia. x -18 FL, 1064nm V-Coat, UV Plano-Concave Lens

×
재고 번호 #21-028 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 210,300
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 210,300 개당
수량 6-25 KRW 168,200 개당
수량 26-49 KRW 156,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Plano-Concave Lens
Note:
Max. Flat Annulus is 0.3mm

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
6.00 +0.0/-0.025
Center Thickness CT (mm):
2.00
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.05
Centering (arcmin):
<1
Clear Aperture CA (mm):
5.4
Edge Thickness ET (mm):
2.45

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
-18.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
f/#:
3.00
Numerical Aperture NA:
0.17
Coating:
1064nm V-Coat
Back Focal Length BFL (mm):
-19.37
Coating Specification:
Rabs <0.25% @ 1064nm
Design Wavelength DWL (nm):
1064
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Focal Length Tolerance (%):
±1
Radius R1 (mm):
-8.25
Surface Quality:
40-20
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
15 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 빔 확장 및 광 투사 용도를 위한 음의 초점거리
  • 연구 등급의 합성 용융 실리카 기판
  • Nd:YAG 및 Fiber Laser 어플리케이션의 경우 1064nm에서 0.25% 미만의 반사율
  • 비코팅 및 BBAR 코팅 옵션 이용 가능

TECHSPEC® 1,064nm1064nm Laser Line Coated UV Fused Silica Plano-Concave (PCV) Lenses는 낮은 열팽창 계수가 특징인 제품입니다. 연구 등급의 합성 용융 실리카 소재로 제작되는 이 렌즈는 우수한 투과율과 화학적 순도를 자랑합니다. TECHSPEC® 1,064nm Laser Line Coated UV Fused Silica Plano-Concave (PCV) Lenses는 1064nm에서 광처리량을 극대화하도록 설계되어 Nd:YAG 레이저 광원을 활용하는 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 설계 파장에서 최대 반사율이 표면당 0.25% 미만인 이 렌즈는 복수의 광학 요소를 이용하는 어플리케이션에서 매우 뛰어난 투과율을 제공합니다.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;