제품이 장바구니에 추가됨

600μm 0.22 NA UV/VIS Fiber, 10m Length

×
재고 번호 #57-070 재고정리 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 668,500
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 668,500 개당
수량 5+ KRW 590,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
Fiber ends are not polished.

Physical & Mechanical Properties

Cladding Diameter (μm):
660 ±13.2
Minimum Bend Radius (mm):
132/66 (Continuous/Momentary)
Length (m):
10.00
Outer Diameter (μm):
710 ±15
Core Diameter (μm):
600 ±12

Optical Properties

Acceptance Angle (°):
25.4
Coating:
UV/VIS
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica
Numerical Aperture NA:
0.22
Index of Refraction (nd) - Core:
1.457
Index of Refraction (nd) - Cladding:
1.439
Wavelength Range (nm):
190 - 1250
Numerical Aperture (NA) Tolerance:
±0.02

Material Properties

Buffer Material:
Polyimide

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-190 to +390

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

제품설명

UV/VIS Optical Fibers

  • 높은 OH 함유량
  • 용융 실리카 코어부
  • 단계별 굴절률
  • 다중 모드 광섬유

VIS/NIR Optical Fibers

  • 낮은 OH 함유량
  • NIR 다이오드 레이저와 함께 사용하기에 적합
  • 용융 실리카 코어부
  • 단계별 다중 모드 광섬유

해당 제품은 플라스틱 광섬유가 커버하지 않는 UV/VIS 및 VIS/NIR 스펙트럼에 적합합니다. 용융 실리카 코어부와 피복부로 구성되며 폴리머 버퍼를 통해 보호 기능을 강화합니다. 직경이 50 - 600μm인 제품에는 고온 및 고강도 폴리마이드 버퍼가 사용되며 1mm 제품은 보호 기능을 강화하기 위해 나일론으로 완충 처리했습니다. 해당 제품은 UV/VIS 혹은 VIS/NIR 광섬유 옵션이 제공되며, 직경은 50 - 600μm, 길이는 10m 혹은 25m 옵션이 제공됩니다.

참고: 파이버 끝단은 연마되지 않은 상태입니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;