제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

5X Arcturus® HeNe Beam Expander

5X HeNe Fixed Beam Expander, #55-577

×
재고 번호 #55-577 9개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 783,000
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 783,000 개당
수량 5-24 KRW 684,400 개당
수량 25-99 KRW 611,900 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Beam Expander
Style:
Fixed Magnification

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
107.50
Weight (g):
409
Housing Diameter (mm):
50

Optical Properties

Entrance Aperture (mm):
2
Exit Aperture (mm):
27
Expansion Power:
5X
Focus Range (mm):
1.2m - ∞
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
Angle of Incidence (°):
0
Coating:
BBAR (450-750nm)
Design Wavelength DWL (nm):
633
Transmitted Wavefront, P-V:
<λ/4 @ 633nm for Input Beam ≤1mm
Wavelength Range (nm):
450 - 750
Coating Specification:
Rabs <0.4% @ 630 - 670nm
Ravg <0.6% @ 450 - 750nm
Divergence Adjustment:
Non-Rotating Optics

Threading & Mounting

Mounting Threads:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 633nm의 HeNe 레이저 파장을 위해 AR 코팅 처리됨
  • 3X - 20X의 고정 배율 이용 가능
  • 비회전식 옵틱의 사용으로 발산각 조절 가능

TECHSPEC® Arcturus™ HeNe Beam Expanders는 고성능 광학 디자인으로 설계된 제품으로서 정밀한 Opto-Mechanical 플랫폼에 패키지되어 제공합니다. 조절 knurl을 완전히 2회전시키면 옵틱을 부드럽게 움직이면서 시준에서부터 1.2 미터의 최소 초점 거리까지 출력에 변화를 줄 수 있습니다. 옵틱의 회전을 막아주는 정밀 초점 메카니즘이 적용되어 조준 정밀도를 유지하고 빔의 수차를 최소화하는 데 도움이 됩니다. 조절 잠금 기능은 포지션을 안정적으로 고정시켜 줍니다. TECHSPEC Arcturus HeNe Beam Expanders는 metric과 English threaded mount에 쉽게 고정됩니다. 4개의 tapped hole은 (25mm 가운데 2개의 M6, 1" 중앙에 2개의 ¼-20) 마운팅을 위해 어셈블리의 중앙 근처에 위치합니다.

합리적인 비용의 제품이 필요한 경우에는 에드몬드 옵틱스의 TECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG Beam Expanders 또한 이용할 수 있습니다. 회전식 광학 부품을 수용하는 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Vega™ Laser Line Beam ExpandersTECHSPEC Vega™ Broadband Beam Expanders를 이용할 수 있습니다. 슬라이드식 광학 제품이 필요한 정밀 어플리케이션의 경우에는 당사의 TECHSPEC Draconis™ Nd:YAG Laser Line Beam Expanders 또는 TECHSPEC Draconis™ Broadband Beam Expanders를 검토해보시기 바랍니다. 광대역 또는 초고속 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Canopus™ Reflective Beam Expanders를 이용할 수 있습니다.

Fixed Laser Beam Expanders

제품자료

 

Beam Expander Mounting Configurations.

Click on an item below to be brought to that item's product page.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;