제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

5mm VIS, Polarizing Cube Beamsplitter

TECHSPEC® Broadband Polarizing Cube Beamsplitters

×
재고 번호 #48-998 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 414,700
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 414,700 개당
수량 6-25 KRW 332,100 개당
수량 26-99 KRW 311,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture (%):
90
Construction:
Cube
Dimensions (mm):
5.0 x 5.0 x 5.0 ±0.1

Optical Properties

Beam Deviation (arcmin):
±3
Coating Specification:
Ravg <0.5% @ 420 - 680nm
Extinction Ratio:
500:1
P-Polarization Transmission (%):
>90
S-Polarization Reflection (%):
>99
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
Wavelength Range (nm):
420 - 680
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • VIS 및 NIR 코팅 옵션 제공
  • 500:1의 소광비
  • AR 코팅 처리가 되어 표면당 0.5% 미만의 반사율 제공

광대역 용도로 설계된 TECHSPEC® Broadband Polarizing Cube Beamsplitters는 설계 파장 전체 범위에서 P-편광 빛의 경우 90% 이상의 투과율, 그리고 S-편광 빛의 경우 99% 이상의 반사 효율을 제공합니다. 각각의 빔스플리터는 정밀 공차를 가진 한 쌍의 고정밀 right angle prism이 서로 접합된 구조로서 이 중 한 프리즘의 빗변에는 금속 유전체 코팅이 입혀져 있습니다. 빔스플리터의 각 면에는 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 있어 표면당 0.5% 미만의 반사율을 제공합니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;