제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

5mm, Uncoated, Rhomboid Prism

×
재고 번호 #47-625 12개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 226,200
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 226,200 개당
수량 6-25 KRW 179,800 개당
수량 26-49 KRW 169,700 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Rhomboid Prism

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
5.00
Dimensional Tolerance (mm):
±0.1

Optical Properties

Angle Tolerance (arcsec):
±5
Beam Deviation (arcsec):
±30
Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
Image Orientation:
Beam Deviation
Ray Deviation (°):
0
Wavelength Range (nm):
350 - 2200
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 빔의 Lateral Displacement
  • 이미지를 반전시키지 않고 광축을 옮김
  • ±30 Arcseconds에 평행한 입력 및 출력 빔
  • 빔 위치 이동 Dove Prisms도 이용 가능함

Rhomboid prisms은 레이저 빔 방향을 바꾸지 않으면서 위치를 옮기는 데 사용되곤 합니다. 이미징 용도에서 rhomboid prisms은 이미지를 반전시키지 않으면서 광축을 이동시킵니다. lateral displacement는 프리즘 길이와 동일합니다 (dimension D에 의해 지정됨). 당사의 TECHSPEC® Rhomboid Prisms은 30 arseconds 이내에서 입력 빔과 평행하게 출력 빔을 유지하는 높은 허용 오차 각도를 갖고 있습니다. 이 프리즘은 변위가 필요한 용도로 적합합니다.

제품자료

Rhomboid Prism Ray Path
Rhomboid Prism Ray Path
Rhomboid Prism Tunnel Diagram
Rhomboid Prism Tunnel Diagram
 
Stock No. A B C D
#47-625 5mm 5mm 3.5mm 7.1mm
#47-806
#47-213 10mm 10mm 7.1mm 14.1mm
#47-807
#49-418 12.5mm 12.5mm 8.8mm 17.5mm
#49-421
#49-419 15mm 15mm 10.5mm 21.2mm
#49-422
#47-214 20mm 20mm 14.2mm 28.3mm
#47-808
#47-626 25mm 25mm 17.7mm 35.4mm
#47-809
#49-420 50mm 50mm 35.4mm 70.7mm
#49-423

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.