제품이 장바구니에 추가됨

58 x 60mm Lenslet Array, 7 x 5.4mm Lenslets

Multi-Lens Arrays

Multi-Lens Arrays Double Sided Multi-Lens Array
×
재고 번호 #63-231 15개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 205,900
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 205,900 개당
수량 11-25 KRW 161,000 개당
수량 26-49 KRW 152,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Lens Array

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
58.0 x 60.0
Radius of Lenslet (mm):
22.00 ±2%
Thickness (mm):
3.00 ±0.2

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
41.90
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
BBAR (400-700nm)
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 통합형 및 일체형 설계
  • 쌍으로 사용 시 균일한 조도의 빛을 생성하는 단면 어레이
  • 레이저 탑햇(top hat) 프로파일 생성에 적합한 양면 어레이

해당 제품은 전체가 글래스로 이루어진 일체형 설계가 적용되어 시멘트나 플라스틱이 사용된 제품보다 투과율이 높고 안정성이 뛰어나며 가격대가 저렴한 제품입니다. 단면 어레이나 양면 어레이로 제공되며 조명, 투사 및 레이저 시스템의 요건을 충족합니다. 단면 어레이는 정사각형 스폿 패턴을 생성하고 쌍으로 사용할 경우 균일한 조도의 빛을 생성합니다. 두 단면 어레이 사이의 간격을 줄이면 사용 면적이 증가하고 간격을 늘리면 면적이 감소합니다. 양면 어레이는 레이저 광원을 함께 사용하여 탑햇(top hat) 프로파일을 생성하는 데 적합하며 머신 비전 및 현미경 어플리케이션에서 균일한 조도의 빛을 생성합니다.

제품자료

 
A B C D Stock No.
46.06mm 46.06mm 4mm 3mm #63-230
58mm 60mm 7mm 5.4mm #63-231
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요